Compact
Avec son faible encombrement, l'iWU-2x est le transducteur UHP le plus compact du marché. Il est donc parfaitement adapté à une installation dans des applications où l'espace de montage est limité, et même dans des installations existantes, il peut être facilement installé ultérieurement.
Fiable
La série iWU-2x combine des concepts de transducteurs numériques de pointe avec des signaux de sortie de type analogique, afin de fournir la mesure de pression la plus sûre et la plus précise possible, nécessaire aux exigences actuelles du marché.
La mesure de la pression, basée sur une référence de vide, et les mesures électroniques pour le blindage contre les interférences et pour l'annulation du bruit du signal assurent une mesure de la pression de haute précision et une excellente stabilité à long terme.
La compensation active de la température réduit l'impact des changements de température sur le transducteur, ce qui permet un fonctionnement sûr même dans les applications présentant de fortes fluctuations de température (par exemple l'effet Joule-Thomson en cas d'expansion du gaz) ou dans les zones non climatisées.
Les transducteurs iWU-25 (montage en ligne) et iWU-26 (installation modulaire en surface) sont spécifiquement conçus pour supporter les contraintes de torsion souvent encourues lors de l'installation. La conception spéciale du capteur à couche mince élimine le risque de défaillance du capteur due à des charges au niveau de la connexion du process ou des joints soudés.
Polyvalent
Le transducteur iWU-2x peut être facilement installé dans des systèmes intérieurs ou extérieurs ainsi que dans des zones ininflammables ou potentiellement inflammables. Le réglage du point zéro avec "accès latéral" hermétiquement fermé IP67 assure une protection contre les infiltrations à tout moment de son fonctionnement.
La série iWU-2x a été développée pour la mesure de la pression dans les applications de la zone Ex 0. La classe de température T4 permet une utilisation avec la plupart des gaz spéciaux dans le cadre de la protection contre les explosions.