Compte tenu des exigences élevées en matière de qualité et de sécurité des produits de la production pharmaceutique, l'ingénierie des process stériles joue un rôle important dans la rentabilité et la sécurité des process de production, tant en amont qu'en aval. Même dans la suite de la chaîne de traitement, jusqu'au nettoyage et à la stérilisation, un traitement sans contamination est un facteur crucial de qualité. Pour les instruments de mesure, cela exige de combiner un design hygiénique des plus modernes et, en même temps, une grande précision de mesure.
Les instruments de mesure WIKA sont fabriqués selon les directives GMP (“Good Manufacturing Practice” = bonnes pratiques de fabrication). Ils répondent aux exigences strictes, par exemple :
Pour la vérification de la conformité avec certification par la FDA et les autorités nationales, nous disposons d'un programme complet de certificats. Pour le contrôle continu des instruments de mesure dans le cadre de la gestion de la qualité, une large gamme d'équipements et de services d'étalonnage est disponible.
WIKA fournit une large gamme de raccords de process standardisés et spécifiques au constructeur, par exemple en version hygiénique :
Pour les substances toxiques, bioactives ou très sensibles, des options d'instrumentation spéciales sont disponibles afin d'intégrer les instruments de mesure dans les installations sans élastomères.
Depuis plus de 25 ans, WIKA est actif dans le domaine de l'ingénierie. En collaboration avec des sociétés d'ingénierie internationales, nous réalisons de grands projets dans le monde entier. Nous sommes plus qu'un simple fournisseur fiable d'instruments de process et de technologies de mesure de haute qualité : Nous développons - avec vous - des produits et des solutions adaptés à vos besoins.
Pendant toutes les phases du projet, WIKA reste votre partenaire compétent : De la planification dans l'ingénierie, en passant par la réalisation et la mise en œuvre du projet, jusqu'au service après-vente.
Le haut niveau de performance de WIKA repose essentiellement sur trois facteurs : Une gamme de produits large et innovante, un service complet et compétent et une présence mondiale fiable. Nous sommes heureux de contribuer à votre réussite.
Les instruments de mesure WIKA offrent des mesures précises et fiables cruciales pour les process dans le domaine pharmaceutique et de la biotechnologie. Qu'il s'agisse de surveiller la pression dans un bioréacteur, de contrôler la température pendant la fermentation ou d'assurer la stérilité et l'hygiène, les instruments de haute qualité de WIKA assurent une surveillance et un contrôle précis, ce qui permet d'améliorer les produits et les médicaments.
Dans la production de produits pharmaceutiques, on distingue deux grands principes de process :
WIKA offre une large gamme de technologie de mesure pour l'industrie chimique.
WIKA offre une large gamme de technologie de mesure pour les process biotechnologiques.
La biologie moléculaire explore les mécanismes moléculaires et les interactions au sein des cellules, y compris l'ADN, l'ARN et les protéines, ce qui conduit à la découverte de nouvelles approches thérapeutiques. La chimie est à la base de la formulation, de la synthèse et de l'analyse de ces médicaments potentiels.
La fermentation est un process dans lequel on utilise des micro-organismes pour produire des produits de grande valeur ou convertir des substances. Dans les bioréacteurs, les réactions biologiques se produisent dans des conditions contrôlées, souvent avec un mélange de cellules, de nutriments et d'autres substances nécessaires.
La sécurité et l'hygiène garantissent la sécurité des médicaments, vaccins et autres produits. Une hygiène stricte empêche la contamination par des micro-organismes indésirables, tandis que la stérilité garantit que les produits tels que les médicaments sont exempts de tout germe nocif.
Dans le monde complexe des process de production biotechnologique, la stérilité et l'hygiène jouent un rôle décisif. Un bioréacteur est un élément central du process en amont des process modernes de production pharmaceutique, dans lequel les micro-organismes et les cellules sont cultivés dans des conditions contrôlées afin de produire des principes actifs et des médicaments.
Les produits pharmaceutiques doivent respecter les normes de qualité les plus élevées pour assurer la santé et la sécurité des consommateurs. Même les contaminations les plus faibles peuvent avoir de graves conséquences et nuire à l'efficacité du médicament.
Les micro-organismes ont besoin de conditions optimales pour se développer, se diviser et produire les produits désirés. Toute contamination par des organismes étrangers peut affecter la totalité du process de production et entraîner des pertes importantes.
Les process pharmaceutiques exigent un haut niveau de propreté. Toute contamination par des bactéries, des virus ou d'autres micro-organismes peut nuire à la qualité du produit final, ce qui peut entraîner de graves risques pour la santé du patient.
Il est donc essentiel de se conformer à des normes strictes de stérilité et d'hygiène. Cela comprend, entre autres, la mise en œuvre de mesures de contrôle pour prévenir la contamination. Le strict respect de ces normes est essentiel pour produire des médicaments de haute qualité, sûrs et efficaces.
Nos instruments de mesure WIKA peuvent contribuer à minimiser les risques.