Le thermomètre type IFC est un thermomètre à dilatation de liquide pour un usage universel dans les domaines de la construction de machines, l'industrie du froid, l'industrie agroalimentaire ainsi que les technologies du chauffage, du conditionnement d'air et de la ventilation. La température est mesurée par la dilatation d'un liquide thermométrique à l'intérieur du capillaire. Les thermomètres de ce type sont utilisés pour mesurer la température dans des endroits qui sont difficiles d'accès et pour couvrir de longues distances. Le IFC est un instrument de mesure peu coûteux et très fiable grâce à sa construction très simple et son boîtier en plastique.
Le thermomètre à dilatation de liquide IFC associe fiabilité et accessibilité financière dans une conception compacte à la fois pratique et résistante. Il est muni d’un mécanisme de liquide
thermométrique non-électrique à l’intérieur d’un capillaire, ce qui le rend adapté aux endroits dangereux ou éloignés où les appareils électroniques ne sont pas toujours utilisables. La conception du capillaire garantit des valeurs de température précises sur de longues distances, ce qui rend le IFC idéal pour une utilisation dans des zones difficiles d’accès.
Il est disponible en plusieurs gammes de température pour convenir à diverses applications dans de nombreuses industries, comme la réfrigération, les technologies de chauffage, la ventilation, l'agroalimentaire et la fabrication. La construction simple mais efficace du thermomètre à dilatation de liquide IFC permet une installation rapide, avec des options de montage flexibles pour une fixation sur panneau, mur ou sur ligne directe, permettant une intégration simple dans des systèmes existants.