A part les applications variées des interrupteurs à flotteur pour montage vertical (type FLS), les versions pour montage horizontal type HLS offrent de nombreuses possibilités pour surveiller, contrôler et indiquer le niveau minimum ou maximum de remplissage.
Le flotteur est fixé à un levier pivotant soutenu et se déplace avec le niveau du fluide à mesurer. Au moyen d'un aimant permanent, fixé à l'extrémité du levier, lorsqu'un point de commutation prédéfini est atteint, un contact Reed (contact de gaz inerte) dans le tube de contact est actionné
En utilisant un aimant permanent et un contact Reed, l'opération de commutation est sans contact, sans usure et ne nécessite aucune alimentation électrique. Le fonctionnement de l'interrupteur à flotteur est indépendant du moussage, de la conductivité, des vapeurs, de la formation de bulles et des vibrations.
Le traitement du signal est universel. La connexion directe à des automates, des connexions NAMUR, des amplificateurs de signal ou des relais de protection de contact est possible.
L’interrupteur à flotteur est simple à monter et ne nécessite pas d’entretien, de sorte que les coûts de montage, de mise en service et d’utilisation sont peu élevés.