Les instruments d'analyse type GA11 sont des instruments innovants et fiables pour déterminer la qualité des différents gaz isolants. Parmi ces gaz isolants figurent le SF6, Novec™ 4710 mélange gazeux (gaz g3) ainsi que des applications pour l'air technique (air pur/air sec, à base d'oxygène et d'azote). Le GA11 peut mesurer la concentration jusqu'à six paramètres, en fonction de la variante d'équipement choisie.
Mise en place
Une utilisation intuitive est permise grâce à une structure de menu claire et un écran tactile couleur de 7". Des capteurs pour la mesure de la pureté et de l'humidité sont inclus en standard. En option, le modèle GA11 peut être complété par des capteurs électrochimiques pour déterminer les produits de décomposition du gaz SF6.
Les gaz mesurés peuvent être soit refoulés dans le compartiment à gaz de l'appareillage de commutation ou dans une bouteille de gaz externe, soit collectés directement dans un sac à gaz. Dans chaque cas, l'émission dans l'atmosphère est évitée. Le traitement décrit du gaz de mesure peut également être effectué en mode batterie si la tension secteur n'est pas disponible.
Utilisation sur le terrain
L'instrument d'analyse est protégé des conditions environnementales difficiles grâce à un boîtier en plastique résistant aux chocs et imperméable. L'étui rigide, conçu pour une utilisation sur le terrain, est équipé de roulettes et d'une poignée de transport télescopique pour faciliter le transport.