Le capteur de force annulaire à technologie hydraulique type F6160, en version géotechnique, est disponible avec des tailles nominales NS 383 jusqu’à NS 3.200 kN. Les capteurs de force annulaires en version géotechnique sont des unités de mesure de force hydrauliques qui, combinées à des instruments de mesure ou d’affichage, peuvent afficher les valeurs mesurées ou les transmettre sous forme d’un signal de sortie analogique. Ce capteur est extrêmement robuste et de ce fait parfaitement adapté aux exigences de l’ingénierie géotechnique.
La force est mesurée selon un principe hydraulique : l’action de la force sur un piston entraîne une augmentation de la pression. Elle est donc visualisée, que ce soit directement à l’aide d’un instrument d’indication ou convertie au moyen d’un capteur de pression en un signal analogique.
Avec ces unités de mesure de force hydrauliques, les forces sont détectées sur la tête d’ancrage de façon très simple et sont transmises directement à l’afficheur. Ces capteurs sont utilisés pour la surveillance continue de systèmes d’ancrage ou autres tiges ou câbles d’étaiement. Les applications pour ces unités de mesure de force hydrauliques peuvent être trouvées dans la géotechnologie dans différents domaines tels que la construction de tunnels, de ponts ou la stabilisation de pentes.