Capteur de pesage
Pour les plates-formes de travail élévatrices mobiles
Applications
- Protection contre les surcharges dans les plateformes de travail élévatrices mobiles
- Industrie
- Secteur logistique
- Nettoyage et entretien des installations
- Services publics d'énergie dans les espaces intérieurs et extérieurs
Particularités
- Etendues de mesure 0 ... 2.000 kg [0 ... 4.409 lb]
- Diverses composants électroniques redondants
- Montage facile au moyen d'un orifice défini
- Circuit de protection spécial pour une CEM élevée
- Corps de mesure résistant à la fatigue
Description
Corps de mesure résistant à la fatigue
Le capteur de force type F4822 pour les plates-formes de travail élévatrices mobiles (MEWP) est conçu pour répondre aux exigences de mesure statiques et dynamiques dans la direction de la force de tension et de la force de compression.
Il est fabriqué en aluminium galvanisé, qui possède des propriétés particulièrement adaptées pour la protection contre la surpression sur les plateformes mobiles de travail élévatrices.
Diverses composants électroniques redondants
Grâce à deux canaux opposés redondants, le type F4822 assure une surveillance précise et fiable de la charge des cages des plates-formes mobiles de travail élévatrices.
Circuit de protection spécial pour une compatibilitéélectromagnétique (CEM) élevée
Grâce à un circuit de protection spécial, les tensions électriques nocives, qui peuvent se produire dans les instruments électromagnétiques par auto-induction, sont limitées et le taux de montée de tension
est réduit. Cela contribue à accroître la fiabilité,
la durée de vie et immunité - CEM - et à réduire les interférences émises. Son fonctionnement sûr est essentiel pour la sécurité du personnel et des machines.
Le capteur de force type F4822 permet une utilisation sans souci des plates-formes élévatrices mobiles dans l'industrie, le secteur logistique, le nettoyage et l'entretien des installations dans les espaces publics ainsi que pour les services publics d'énergie et les bâtiments situés à l'intérieur et à l'extérieur.
La force mesurée est émise comme un signal de sortie électrique redondant (de 4 ... 20 mA/20 ... 4 mA, 3 fils) pour réduire les sources possibles d'erreurs au maximum.
Selon l'application, les homologations techniques et régionales correspondantes sont disponibles.