Le capteur de cisaillement type F3841 est une variante du capteur de cisaillement type F3831 qui est amplifiée pour un signal de sortie 4 ... 20 mA.
L'intégration de l'amplificateur dans le boîtier existant élimine l'utilisation d'un amplificateur de câble.
La compatibilité électromagnétique (CEM) est également plus haute.
L'instrument convient pour une mesure précise de la force statique et dynamique dans la direction de la force de compression et de tension.
Il est idéal pour mesurer les forces de cisaillement et le poids dans une variété de domaines d'application.
L'instrument est utilisé dans le pesage industriel et la technologie de laboratoire, dans le secteur agricole et dans l'industrie de process.
Le montage est effectué directement entre l'objet à peser et la fixation, ce qui garantit une transmission de force fiable et stable.
Pour une utilisation sur des plates-formes, différents pieds de charge et kits de montage sont disponibles, qui permettent une intégration flexible dans différents environnements de système.
En fonction de l'application, les homologations correspondantes sont disponibles.