Les capteurs de force en compression sont utilisés pour déterminer les forces de compression dans une large variété d’applications et sont adaptés aux exigences de mesures statiques. Grâce à leur robustesse, leur grande précision et leur faible hauteur globale, les capteurs de force peuvent être exploités dans des environnements industriels difficiles ou dans des laboratoires ou sites de tests.
Les capteurs électriques de force F1227 sont fabriqués en acier inox et peuvent être utilisés pour la mesure de forces de compression hautement statiques jusqu’à 2.200 kN. La position de montage standard du capteur de force doit être horizontale ou verticale.
Note
Dans le but d’éviter une surcharge, il est avantageux de raccorder le capteur de force en compression électriquement durant l’installation et de surveiller la valeur mesurée. La force de mesure doit être appliquée au centre et sans force transversale.
Options
- Composants d’introduction de la force
- Amplificateur intégré
- Plages de température étendues
- Autre résistance de pont
- Signal redondant
- Sortie câble