Les capteurs de force en compression sont utilisés pour déterminer les forces de compression dans une grande variété d'applications et sont adaptés aux exigences de mesure statiques et dynamiques.
Les capteurs de force de la série F1201, grâce à leur compacité, sont très fréquemment utilisés dans les applications industrielles et dans les plates-formes de levage. La calotte sphérique (bouton d'introduction de la charge) permet une introduction très simple de la force. La position de montage standard du capteur de force est horizontale ou verticale.
Le capteur de force est hermétiquement scellé et soudé, il est donc protégé contre les éclaboussures et, grâce à un indice de protection IP68, il fonctionne de manière fiable, même dans des conditions d'utilisation difficiles.
Notes
Pour éviter toute surcharge, le capteur de force doit être connecté électriquement et la valeur mesurée doit être surveillée pendant l'assemblage.
La force de mesure doit être introduite par le centre et être exempte de force transversale. Lors de l'assemblage du capteur de force, il faut veiller à ce que la surface d'appui soit plane.
Des pièces d'introduction de force compatibles sont disponibles en option.