Le capteur de force hydraulique en compression type F1145 est disponible avec une taille nominale NS 141. Il mesure des forces de 6 jusqu’à 850 kN. Sa conception mécanique robuste lui permet d’opérer dans des conditions d’utilisation très difficiles. Les applications concernées sont la fabrication d’équipements, la construction d’appareillages et de machines spéciales ainsi que les systèmes de mesure et de contrôle.
Les capteurs de force hydrauliques fonctionnent selon le principe d’une force s’appliquant sur un piston qui est convertie en pression hydraulique – en proportion avec la surface du piston.
A l’aide d’un instrument de mesure raccordé au capteur, qu’il soit analogique ou numérique, on affiche la valeur de mesure. L’échelle de l’instrument raccordé peut être définie avec des unités variées (par ex. N, kN, kg, t).
Garantie d’étanchéité
La garantie sur l’étanchéité de l’unité de mesure de force hydraulique a été étendue à 5 ans2). Un capteur de force qui commence à fuir pendant cette période sera réparé gratuitement.
1) Pour des forces inférieures à 500 N, l’erreur de linéarité relative est de ±1.6 % Fnom pour tous les instruments de mesure raccordés.
2) L’utilisation de l’unité de mesure de force prévue est une condition préalable pour la garantie 5 ans.