L'électronique de sécurité modèle ELMS1 est un dispositif de commutation de sécurité multifonctionnel et configurable. L'électronique se compose d'un module de commande et de modules fonctionnels individuels qui peuvent être montés les uns à côté des autres. Les modules sont reliés entre eux par un bus standard redondant sur rail DIN.
L'électronique de sécurité dispose d'une large gamme d'entrées numériques et analogiques de sécurité, de sorties de sécurité à semi-conducteurs et de sorties de contact de sécurité. Plusieurs sorties analogiques ainsi que des modules de bus de terrain sont disponibles pour les parties de l'application non liées à la sécurité en fonctionnement normal. L'état des entrées et des sorties, la tension de fonctionnement et d'autres messages de diagnostic sont affichés sur une matrice de LED.
Le module de commande de l'électronique de sécurité est certifié conforme à la norme DIN EN 13849-1 Catégorie 4 PLe par la DGUV. Selon le tableau 3 de la norme DIN EN 13849-1, cela correspond à SIL 3.
Solution système pour les grues et les palans
Une solution de système entièrement certifiée pour la protection contre les surcharges et la détection du mou de câble pour les grues non basculantes est également disponible. La solution système, composée d'un module de commande, d'un logiciel et de capteurs de force, est certifiée conforme aux normes DIN EN ISO 13849 et DIN EN 62061 avec PL d/SIL 2.
Option
- Mise en œuvre et certification d'applications spécifiques aux clients
- Visualisation des données pertinentes via l'affichage
- Sortie analogique 4 ... 20 mA / DC 0 ... 10 V
- Installation dans le panneau de contrôle
- Connexion au bus de terrain (ProfiBus®, ProfiNet®, EtherCat® et CANopen® etc.)