Les transmetteurs convertissent une entrée de résistance en une sortie analogique ou numérique proportionnelle. L'entrée, la sortie et l'alimentation sont isolées les unes des autres. Les transmetteurs sont spécialement conçus pour être utilisés avec les capteurs de niveau KSR. Les relais de point de consigne surveillent les limites de déclenchement dans les mesures utilisant des signaux de courant/tension. Ces signaux peuvent être générés par des émetteurs. Les relais de point de consigne peuvent être configurés à l'aide de commutateurs DIP et de potentiomètres.
Les relais de protection pour contacts sont utilisés pour commuter des courants plus élevés. Un interrupteur binaire connecté au circuit de commande sur l'entrée déclenche le relais avec un niveau de contact plus élevé. Cela permet d'augmenter considérablement la durée de vie. Le relais de sortie est hors tension. Les entrées sont séparées en toute sécurité des sorties et de la tension d'alimentation. Les relais de protection des contacts sont stabilisés en température et garantissent un fonctionnement fiable.