Pressostat différentiel
Pour très faibles plages de réglage
Applications
- Surveillance de pression différentielle et contrôle de process
- Applications critiques en matière de sécurité dans les process d'instrumentation, notamment en HVAC (chauffage/ventilation) et en production d'énergie (incluant les centrales nucléaires)
- Pour fluides gazeux et secs
Particularités
- Aucune alimentation électrique requise pour la commutation
- Boîtier robuste en acier inox 316L, IP66, NEMA 4X
- Plages de réglage à partir de 0,3 ... 2,5 mbar jusqu'à 0,7 ... 16 mbar avec pression de service élevée et pression statique élevée jusqu'à 300 mbar
- Version sécurité intrinsèque Ex ia disponible
- 1 seuil, inverseur (SPDT), pouvoir de coupure élevé jusqu'à 250 VAC, 10 A
Description
Ces pressostats différentiels de grande qualité ont été développés spécialement pour les applications de sécurité critique. Une haute qualité et une fabrication selon la norme ISO 9001:2000 assurent un contrôle fiable de votre usine. En production, les pressostats font l'objet d'une traçabilité à l'aide d'un logiciel assurant la qualité à chaque stade et ils sont donc testés à 100 %.
Dans le but d'assurer un fonctionnement aussi souple que possible, les pressostats sont équipés de microrupteurs qui permettent de commuter directement une charge électrique allant jusqu'à 10 A / 250 VAC.
Grâce à sa cellule de mesure à membrane, le pressostat différentiel type DW03UN est extrêmement robuste et garantit des caractéristiques optimales de fonctionnement ainsi que les meilleures preformances de mesure avec une répétabilité inférieure à 1 % de l'échelle.
L'extraxe au niveau des raccords process est de 54 mm et ceux-ci sont placés de façon verticale au-dessous de l'instrument. Cela permet le montage aisé d'un manifold.