Les manomètres de la famille DELTA-line sont d'abord destinés à la surveillance de faibles pressions différentielles lorsqu'il y a des exigences élevées en termes de surpression d'un côté ou de pression statique.
Ces instruments ciblent les marchés tels que l'industrie navale, les installations de chauffage, l'industrie de la ventilations et du conditionnement d'air, le traitement d'eau/des eaux usées, la construction de machines et d'installations techniques. Pour ces applications, la fonction principale recherchée des instruments de mesure est la surveillance du colmatage de filtre, les compresseurs et les pompes.
Les manomètres différentiels à contact DELTA-comb trouvent leur utilité dès qu'il est nécessaire de commuter des circuits électriques en fonction d'une pression différentielle définie. Lorsque la pression atteint à la hausse ou à la baisse la valeur du point de seuil, l'appareil va commuter. Le point de seuil est accessible par l'avant de l'instrument et peut être règlé dans la plage 10 ... 100 % de l'échelle de mesure. Une échelle addtionnelle pour la déifnition du point de seuil permet un règlage précis et la visualisation de celui-ci.
De façon récurrente sur ces applications, à côté de l'affichage de la pression différentielle, il est opportun de pouvoir consulter la pression de service. C'est pour cette raison qu'une indication de la pression de service a été intégrée en standard sur le manomètre DELTA-plus. Les deux indications mécaniques permettent donc un affichage simultané des 2 pressions, différentielle et de service. De plus, cela permet d'économiser un point de mesure additionnel avec toutes les dépenses d'équipement et de montage.
Le boîtier robuste en aluminium et le voyant incassable procure à l'instrument une longue durée de vie même dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles.
Cet appareil étant disponible avec des étendues de mesure à partir de 0 ... 250 mbar, l'instrument peut également être utilisé pour les applications avec des pressions différentielles faibles.
L'apparence de l'instrument a fait l'objet de modification pour gagner en fonctionnalité et lisibilité.