WIKA

Doigts de gant/tubes de protection

Pour chaque emplacement de mesure, il faut choisir le doigt de gant ou le tube de protection optimale

Les doigts de gant ou les tubes de protection WIKA sont utilisés dans des conditions de fonctionnement exigeantes, aussi bien dans des versions usinées à partir de barres que dans des versions fabriquées avec une conception tubulaire. Les variantes proposées se distinguent principalement par leur conception : avec brides, filetées ou à souder. Le raccordement des tubes de protection par bride est universel et utilisé dans de nombreux process. La forme compacte du raccord fileté économise de la place et l'installation est aussi très facile. Si la sécurité du process et la robustesse sont importantes, alors les doigts de gant peuvent être soudés directement dans le process. De plus, tous les raccords pour les applications sanitaires, ainsi que les doigts de gant de conception Vanstone, sont disponibles sans souder les joints. La sélection des matériaux et la fabrication des doigts de gant ou des tubes de protection conformément aux normes mondiales ou aux spécifications du client assurent une protection optimale du capteur.

Qu'est-ce qu'un doigt de gant ou tube de protection ?

En tant que composant important d'une prise de mesure de la température, le doigt de gant, également appelé tube de protection ou pipewell, est responsable de l'étanchéité du process par rapport à l'environnement. Outre la protection des capteurs de température, les doigts de gant offrent également une protection pour l'environnement et le personnel d'exploitation. Les fluides agressifs ainsi que les pressions et débits élevés sont maintenus à l'écart de la sonde de température réelle, ce qui permet de changer l'insert de mesure sans interrompre le process et donc pendant le fonctionnement continu. En raison du large éventail d'applications possibles pour les tubes de protection, ceux-ci sont disponibles en différents modèles et matériaux. Un critère très décisif dans le choix du doigt de gant est la nature et le type de raccord process. Les doigts de gant et les tubes de protection peuvent être soudés, vissés avec un filetage ou raccordés au process au moyen d'une bride. Afin de garantir une mesure précise de la température, il est nécessaire que le thermomètre et le doigt de gant ou le tube de protection s'emboîtent parfaitement.

Quelle est la différence entre les doigts de gant et les tubes de protection ?

Outre le type de raccordement au process, la méthode de fabrication est un autre élément distinctif. Dans ce cas, on peut choisir entre un doigt de gant d'une seule pièce ou des tubes de protection fabriquées. Les tubes de protection sont usinés à partir d'un tube, dont une extrémité est mécano-soudée. Les doigts de gant, quant à eux, sont fabriqués à partir d'une seule pièce de matériau solide en barre (ronde ou hexagonale).

Quand utilise-t-on les doigts de gant ?

En fonction de leur conception, les doigts de gant sont utilisés pour des charges élevées du côté du process et des contraintes chimiques importantes. Ainsi, à l'échelle internationale ou dans l'industrie pétrochimique, les doigts de gant sont désormais utilisés de manière quasi exclusive. En outre, les doigts de gant à bride, à souder et filetés sont également utilisés dans la technologie des procédés et dans la fabrication d'équipements. Les doigts de gant avec bride ou à souder sont également utilisés dans l'industrie pétrochimique, onshore/offshore et dans la construction d'usines.

Quand utilise-t-on les tubes de protection ?

Les tubes de protection sont généralement recommandées pour les charges de process faibles à moyennes. Les tubes de protection avec filetages et brides ou à insérer/souder sont utilisées dans l'industrie chimique, la technologie des procédés et également dans la fabrication d'équipements. Les tubes de protection avec brides sont utilisées pour les charges chimiques élevées. Certains tubes de protection peuvent également être utilisés dans l'industrie chimique, l'industrie pétrochimique et l'offshore. On les trouve dans les chaudières, les incinérateurs, les fours et les cuves de réacteurs.

Quelle doit être la longueur d'insertion des doigts de gant ou des tubes de protection dans les tuyauteries ?

Il faut s'assurer que le fluide coule contre le capteur du thermomètre. Cela se produit généralement lorsque l'extrémité du doigt de gant est située dans le tiers central du tuyau. La longueur d'insertion d'un doigt de gant ou d'un tube de protection dépend du thermomètre utilisé. Pour les thermomètres mécaniques, une longueur d'insertion minimale de 60 ... 100 mm, alors que les thermomètres électriques ne nécessitent qu'une longueur d'installation d'au moins 35 ... 50 mm. La longueur maximale d'insertion des tubes de protection est limitée par la longueur de fabrication des tubes (environ 5 à 6 mètres) et pour les doigts de gant, par la longueur de fabrication de la machine de perçage (entre 1.000 et 2.000 millimètres, selon le modèle). Toutefois, il est également possible de produire des doigts de gant plus longs en soudant des pièces individuelles.

En quels matériaux sont fabriqués les doigts de gant ou les tubes de protection ?

La plupart des doigts de gant et des tubes de protection sont fabriqués en acier inox. Des matériaux spéciaux, comme l'Hastelloy® et le Monel®, entre autres, sont utilisés dans le cas de conditions spécialement exigeantes. En fonction de l'application et du matériau, le doigt de gant ou le tube de protection peuvent soit être fabriqué complètement dans le matériau spécial, soit seules les pièces qui sont en contact avec le fluide de process peuvent être revêtues, par exemple avec des plastiques résistant à la corrosion.

Quels sont les différents types de tiges des doigts de gant ?

Il existe également différents types de tiges de doigts de gant, ce qui constitue une autre caractéristique distinctive. Un doigt de gant peut être conique, droit ou avec rétrein. La forme de tige conique est la plus utilisée, garantissant à la fois un temps de réponse court et une grande résistance. Les tubes de protection ont généralement la forme d'une tige droite, ce qui en fait une construction particulièrement rentable. Pour les applications soumises à de fortes charges côté process et à de fortes vibrations, nous recommandons le doigt de gant WIKA en version ScrutonWell®.

Dans quels secteurs les doigts de gant sanitaires sont-ils principalement utilisés ?

Les doigts de gant sanitaires, comme le modèle WIKA TW61, sont principalement utilisés dans l'industrie alimentaire et des boissons ainsi que dans l'industrie bio- et pharmaceutique ou dans la production de principes actifs. La conception hygiénique brevetée du doigt de gant sanitaire TW61 permet de minimiser l'espace mort, de mesurer la température de manière invasive et d'adopter une position de montage flexible grâce à l'auto-vidange.

En savoir plus sur les doigts de gant sur la chaîne YouTube de WIKA.

FAQ
FAQ

Quelle est la durée de validité du WIKA Build ID ?

Le WIKA Build ID est valable au moins trois mois. La durée de validité minimale du Build ID est indiquée lors de la création de l'ID.