Thermomètre de précision multi-fonctions
Applications
- Industrie pharmaceutique
- Industrie (laboratoire, atelier et production)
- Fabricants de sondes et de transmetteurs de température
- Sociétés de service d'étalonnage et secteur tertiaire
Particularités
- Haute précision
- Interface utilisateur innovante et intuitive
- Applications diverses dans la mesure de thermocouples et de sondes à résistance
- Fonctions enregistrement et scan
- Jusqu'à 44 canaux possibles
Description
Application
Le thermomètre de précision type CTR4000 fournit une interface complète de mesure et de contrôle pour les utilisateurs qui souhaitent effectuer des mesures de température haute précision ou étalonner des sondes de température. Il supporte une large gamme de types de sondes, dont les SPRT de 25 Ω, les PRT de 100 Ω, les thermistances et les thermocouples.
Le CTR4000 est un instrument de mesure haute précision conçu pour des applications de mesure et d'étalonnage de la température en laboratoire et dans l'industrie.
Fonctionnalités
Cet instrument fonctionnera avec toutes les sondes à résistance platine 3 et 4 fils (S)PRT (25 Ω, 100 Ω) ainsi qu'avec la plupart des types de thermocouple internationaux standards et les thermistances NTC (ou CTN). Les unités suivantes de mesure de la température sont sélectionnables : °C, °F, K. Les unités de mesure de base mV et Ω sont également affichées. Les valeurs de température seront calculées par une conversion courante de la mesure de base.
La large étendue de cet instrument rend les instruments individuels superflus et fait que l'étalonnage est plus économique.
Caractéristiques incluses :
- Excellente incertitude pour l'enregistrement de différents types de sondes de température
- Large écran graphique tactile pour les valeurs de mesure de la température ainsi que pour les réglages de configuration et les résultats statistiques
- Enregistrement et transfert de données vers une clé USB ou une interface de communication
- Fonction scan avec affichage en direct à l'écran et représentation graphique
- Interfaces de communication disponibles pour des applications de contrôle et d'étalonnage automatisés