Thermomètre à résistance de platine (SPRT)
Applications
- Sonde de référence pour des mesures de température très précises dans une plage de -200 … +670 °C [-328 ... +1.238 °F]
- Thermomètre à résistance de platine standard de précision (SPRT) conçu pour approcher l'échelle international de température EIT-90 sur l'étendue -200 … +670 °C [-328 ... +1.238 °F]
- Etalonnage comparatif en fours tubulaires et bains liquides
Particularités
- Résistance à 0 °C (R(TPW)) : 25 Ω ±0,5 Ω
- R(Ga)/R(TPW) : ratio ≥ à 1,11807
- Reproductibilité : ±1 mK
- Auto-échauffement : ±2 ... ±3 mK avec 1 mA et la sonde placée dans de l’eau non agitée
Description
Le thermomètre étalon à résistance platine type CTP5000-T25 (de conception identique au type Tinsley 5187SA) est le résultat de nombreuses années d’expérience pratique et de la coopération avec le Laboratoire National de Physique (NPL) de Teddington, UK, qui détient les étalons primaires de résistance et de thermométrie.
Ce thermomètre à résistance platine standard quatre fils (SPRT) est conçu pour atteindre, avec la plus haute précision, l'Echelle Internationale de Température ITS-90 sur l'étendue -196 ... +660 °C [-321 ... +1.220 °F], et convient pour un étalonnage ITS-90 jusqu'à une température maximale de 660,323 °C [1.220,581 °F] (point de congélation de l'aluminium).
L’élément de résistance est en pur platine spiralé et installé dans une construction sans contraintes. Cet élément est en silice fondue et un grand soin a été apporté au fait d’assurer une absence de contamination.
Tous les joints sont soudés, les quatre fils reliant l’élément au joint dans la tête de la sonde sont en platine de calibre plus épais, ce qui évite la génération de forces électromotrices thermiques (EMF) à la jonction avec l’élément.
Les fils traversent le tube hermétique jusqu’à la tête de la sonde, où ils sont joints par des bornes à faibles pertes à des fils de cuivre dans un câble à quatre conducteurs spécialement conçu. Ce câble est fabriqué avec une isolation PTFE pour assurer une faible perte diélectrique, de sorte que la sonde puisse être utilisée avec des systèmes DC ou AC.
Les extrémités sont des cosses à fourche en cuivre plaquées or. La gaine de la sonde est traitée spécialement pour éviter toutes pertes par rayonnement sur sa longueur. Chaque sonde est fournie avec une valise de transport adéquat.