Calibrateur de température multifonctions
Version premium
Applications
- Industries de la biotechnologie et pharmaceutiques
- Industrie agroalimentaire
- Centrales électriques et construction d'installations
- Laboratoires de mesure et de contrôle dans l’industrie chimique
- Étalonnages exigeants en production et en laboratoire
Particularités
- Manipulation conviviale par des menus intuitifs
- Large écran tactile pour une excellente lisibilité
- Temps de réponse court grâce à une régulation optimisée
- Instrument multifonctions avec quatre jeux de paramètres de contrôle
- Création de programme d'étalonnage, incluant la préparation d'un certificat
Description
Que ce soit en laboratoire, en atelier ou sur site, les calibrateurs de température multifonctions de la série CTM9350 peuvent répondre à toutes les exigences en matière d'étalonnage. Tous les fours peuvent être équipés d'un instrument de mesure électrique intégré. Cela permet de mesurer des résistances, des tensions thermoélectriques et également des signaux de courant (provenant de thermomètres avec un transmetteur 0/4 ... 20 mA) et de les afficher directement dans l'unité sélectionnée.
L'utilisation d'un four d'étalonnage ou d'un micro bain d'étalonnage pour calibrer soit des sondes de surface, soit des thermomètres sans contact, ne reflète pas l'application et peut conduire à des valeurs erronées. Dans ce cas, il convient d'utiliser le calibrateur multifonction CTM9350-165.
Avec ce calibrateur de température multifonctions, dans la plage de température allant de -30 ... +165 °C [-22 ... +329 F], vous pouvez couvrir non seulement les fonctions habituelles, mais aussi, avec des inserts spéciaux, l'utiliser comme calibrateur de température de surface et comme corps noir infrarouge. C'est comme si vous aviez quatre instruments en un !
Il est commandé par un grand écran tactile couleur. Les tâches de test peuvent être créées et automatisées via l'interface utilisateur, ce qui permet à l'utilisateur de gagner beaucoup de temps. L'utilisation est intuitive et rapide.