Micro-bain d'étalonnage
Version premium
Applications
- Industries de la biotechnologie et pharmaceutiques
- Industrie agroalimentaire
- Centrales électriques et construction d'installations
- Laboratoires de mesure et de contrôle dans l’industrie chimique
- Étalonnages exigeants en production et en laboratoire
Particularités
- Manipulation conviviale par des menus intuitifs
- Large écran tactile pour une excellente lisibilité
- Temps de réponse court grâce à une régulation optimisée
- Instrument multifonctionnel avec quatre jeux de paramètres de contrôle
- Création de programme d'étalonnage, incluant la préparation d'un certificat
Description
Que ce soit dans des laboratoires, des ateliers ou sur site, le micro-bain d’étalonnage type CTB9350-165 peut répondre à toutes les exigences d’étalonnage. Ce micro-bain d’étalonnage peut être utilisé dans la plage de -30 ... +165 C [-22 ... +329 F], et pas seulement pour couvrir les fonctions conventionnelles.
Avec les fours d'étalonnage de température, leur faible profondeur d'insertion et les erreurs de conduction de chaleur en résultant, les sondes courtes entraînent un accroissement significatif de l'incertitude d'étalonnage. Même si l’on compare les instruments sous test avec un thermomètre de référence externe, elles ne doivent pas être trop courtes. Si la longueur de la tige est très courte, un micro-bain d’étalonnage est certainement préférable à un four d’étalonnage.
Si plusieurs sondes doivent être étalonnées simultanément, le micro-bain d’étalonnage présente des avantages supplémentaires : les thermomètres avec différents diamètres de sonde peuvent être étalonnés ensemble, sans qu’il soit nécessaire de fournir les inserts spécifiques.
Cette approche est particulièrement utile pour l’étalonnage sur site, lorsqu’il y a une large variété d’instruments sous test et que leurs diamètres de sondes sont soit variés, soit inconnus.
Le CTB9350-165 peut être équipé d’un instrument de mesure intégré. Cela permet de mesurer les résistances, les tensions thermo-électriques et aussi les signaux de courant des thermomètres avec un transmetteur 0/4 ... 20 mA et de les afficher directement dans l’unité sélectionnée.
Il est commandé par un grand écran tactile couleur. Les opérations de test peuvent être créées et automatisées via l'interface utilisateur, ce qui permet à l'utilisateur de gagner beaucoup de temps. L'utilisation est intuitive et rapide.