Indicateur de pression de précision
Version à 1 ou 2 canaux
Applications
- Laboratoires d'étalonnage
- Sociétés de service d'étalonnage et secteur tertiaire
- Laboratoires de recherche et de développement
Particularités
- Etendues de mesure de 0 ... 25 mbar jusqu'à 0 ... 2890 bar (il est possible d'avoir jusqu'à 2 capteurs internes de précision séparés)
- Type de pression relative positive et négative, pression absolue et aussi pression différentielle possibles au moyen de deux capteurs
- Précision jusqu'à 0,003 % IS (IntelliScale)
- Incertitude jusqu'à 0,01 % IS (IntelliScale)
Description
Application
Le CPG2500 est un instrument modulaire de mesure de la pression qui comprend jusqu'à deux capteurs haute précision (dans deux canaux séparés) et une référence barométrique en option.
Grâce à une précision certifiée par DKD/DAkkS (équivalent COFRAC) de la totalité de la chaîne de mesure de 0,01 % (en option 0,01 % IS-50), il est utilisé principalement comme un étalon de laboratoire ou de travail pour la vérification et/ou l'étalonnage d'une gamme très étendue d'instruments de mesure de pression.
Fonctionnalité
Un écran tactile couleur, combiné avec un menu très convivial, garantit une facilité maximale d'utilisation pour l'opérateur, et tout ceci est disponible dans un grand nombre de langues différentes. Diverses fonctions, telles que la mémoire min/max, le taux de pression, la tare ou la mesure de la pression différentielle par deux capteurs, permettent à
cet instrument de mesure de précision d'être utilisé pour de nombreuses applications différentes.
Logiciel
Le logiciel d'étalonnage et de suivi WIKA EasyCal facilite l'étalonnage de tout type d'instrument de mesure de pression et permet la simple production de certificats d'étalonnage; ou alors l'utilisateur peut créer ses propres programmes de test, par exemple à l'aide du logiciel LabVIEW®.
Systèmes complets d'étalonnage et de tests
Sur demande, nous pouvons concevoir des systèmes de test complets mobiles ou stationnaires. Pour une intégration dans des systèmes existants, des interfaces RS-232, Ethernet, IEEE-488.2 (en option) ou une sortie analogique en option de 0 ... 10 VDC sont disponibles.