Etalon primaire prouvé
La balance manométrique, ou balance de pression, est l'instrument le plus précis disponible sur le marché pour l'étalonnage d'instruments électroniques ou mécaniques de mesure de la pression. La mesure directe de la pression (p = F/S) et l'utilisation de matériaux de haute qualité offrent de faibles incertitudes de mesure et une excellente stabilité à long terme sur cinq ans (recommandation en accord avec le Service d'étalonnage allemand DKD/DAkkS).
La balance de pression est donc utilisée depuis des années dans des laboratoires d'usines et d'étalonnage ainsi que dans l'industrie, les instituts nationaux et les laboratoires de recherche.
Exploitation autonome
Grâce à la génération de pression intégrée et au principe de mesure purement mécanique, la balance de pression CPB5000 convient idéalement à des usages sur site pour l'entretien et la maintenance.
Principe de base
La pression est définie comme le quotient de la force sur la surface. Le principe fondamental de la balance de pression CPB5000 est donc l'ensemble piston-cylindre fabriqué avec une grande précision, chargé avec des masses pour la génération des points de test individuels.
Les masses appliquées sont proportionnelles à la pressio-cible et ceci est réalisé en utilisant des masses graduées de manière optimale. Par défaut, ces masses sont fabriquées pour la gravité standard (9,80665 m/s²), bien qu'elles puissent être ajustées pour un lieu spécifique et également étalonnées DKD/DAkkS (équivalent COFRAC).