Capteurs de flexion et capteurs de cisaillement

Capteurs de flexion et capteurs de cisaillement WIKA : variété et précision

Les capteurs de flexion et de cisaillement sont utilisés pour déterminer les forces de cisaillement et conviennent à la fois pour des projets de mesure statiques (technologie de pesage) et dynamiques (construction de machines). Pour déterminer l'importance de la force dans l'application, on utilise des jauges de contrainte ou des cellules de mesure couche mince qui sont fixées sur ou dans le corps de mesure. Les domaines d'application des capteurs de flexion et de cisaillement sont nombreux et variés. Ainsi, ces capteurs de force sont très souvent utilisés dans la technologie industrielle de pesage ainsi que dans les domaines de la construction spéciale de machines, de l'automatisation dans les usines et de la construction scénique. En outre, ils sont utilisés dans l'industrie du laboratoire et du process pour la détermination indirecte de couples. Des agréments techniques et géographiques adéquats sont bien sûr disponibles en option pour ces capteurs de force.