Applications
Ces pressostats robustes absolus sont conçus pour des contraintes élevées. L'acier inox et le revêtement epoxy sont extrêmement résistants aux influences de l'environnement.
Particularités
- Etendue 0-160 mbar to 0-1 bar
- Pression d'épreuve jusqu'à 11 bar abs.
- GAS Ex-d DUST Ex-Td Gr. II Cat. 1/2 GD
- Certificat PED
- Boîtier aluminium, peinture extérieure epoxy
- Indice de protection IP 65, NEMA 4
- Température ambiante -30 to +85°C
- 1 ou 2 points de seuil indépendants, SPDT
- Fort pouvoir de coupure 15A/220Vac
- Ecart fixe ou réglable