Sonde de mesure
Applications
- Mesure de débit dans des tuyauteries de ventilation circulaires
- Mesure de débit dans des gaines de ventilation rectangulaires
Particularités
- Calcul de moyenne multipoint sur la base de la méthode “Log-Tchebycheff” pour garantir une haute précision
- Des points de capteur en biais garantissent des valeurs de mesure uniformes
- Très facile à installer
- Disponible en deux versions
- Pour des tuyauteries de ventilation circulaires (version R)
- Pour des gaines de ventilation rectangulaires (version L)
Description
La sonde de mesure type A2G-FM mesure les vitesses d'air et les débits d'air dans les systèmes de ventilation et de climatisation. Sa conception intelligente permet une installation très facile dans des tuyauteries et des gaines de ventilation.
Basé sur le principe du tube de Pitot, la sonde mesure la pression totale (Ptotal) et la pression statique (Pstatique) du débit d'air. La sonde détermine la vélocité moyenne de l'air, mesurée par 6, 8 ou 10 ouvertures de sonde exactement positionnées, en fonction du diamètre des tuyauteries de ventilation ou de la longueur des gaines de ventilation.
La forme unique en son genre de la sonde permet de mesurer même de très faibles vitesses d'air allant jusqu'à 1,0 m/s. Des entrées en biais vers les ouvertures de la sonde de mesure offrent une haute précision de mesure, même dans des conditions d'écoulement défavorables.
En combinaison avec le débitmètre d'air type A2G-25, ceci offre à l'utilisateur un équipement de mesure de débit très précis et économique.
En conjonction avec le régulateur PID type A2G-100, on peut ainsi obtenir un contrôle du débit d'air hautement efficace et très facile à régler pour les systèmes de ventilation et de climatisation.
Le capteur de mesure est disponible en deux versions différentes, en fonction des exigences et de la situation d'installation.