Design
Conformité CE: 2004/108/CE compatibilité électromagnétique
Sécurité des produits: 2001/95/EG sécurité des produits
EMC : EN 607301: 2002
Sécurité des produits: EN 607301: 2002
Tension d'alimentation
15 ... 24 VDC 24 VAC ±10 %
Echelle de mesure / étendue de mesure
Humidité : 0 … 100 % d'HR
Température : -20 … +80 °C
Consommation électrique
0,5 W / 1,7 VA
Sortie transmetteur
Humidité : 0 … 10 VDC, charge min. 5 kΩ Température : 0 … 10 VDC, charge min. 5 kΩ
Indice de protection
IP 65 selon EN 60529 / IEC 592 (tête de raccordement)
Précision
Humidité : ±3 % entre 20 ... 80 % HR
Température : ±1 % entre 5 … 45 °C