Le thermostat antigel type A2G-65 est utilisé pour contrôler la température de l'air des serpentins réchauffeurs de l'eau/air dans les systèmes de ventilation et de climatisation. Le faible différentiel de commutation de température, la reproductibilité élevée et le réarmement automatique font de ce thermostat un outil idéal pour les applications de ventilation et de climatisation.
La sortie de commutation commandée par la température peut déclencher les mesures suivantes lorsque la température descend en dessous du point de consigne sélectionné (par exemple, en cas de risque de gel) : Ventilateur OFF, clapet d'air extérieur CLOSED, pompe ON, activation d'un avertissement visible/audible, etc.