Les séparateurs sont utilisés pour protéger l'instrument de mesure de pression des fluides difficiles. Une membrane fabriquée dans un matériau approprié réalise la séparation du fluide à mesurer.
Le système est rempli avec un liquide qui peut être choisi spécifiquement en fonction de l‘application ; il transmet la pression de façon hydraulique à l‘instrument de mesure.
La variété des possibilités d’application est quasi infinie grâce au grand nombre de variantes disponibles, comme les multiples exécutions de séparateur ou combinaisons de matériaux.
Pour plus d'informations techniques sur les séparateurs et les montages sur séparateur, voir IN 00.06 "Application, principe de fonctionnement, versions".
Grâce à sa conception, le séparateur type 990.40 à raccord fileté peut être utilisé universellement. Il est possible de remplacer la partie inférieure sans avoir à effectuer des modifications sur le montage sur séparateur. Avec ce séparateur, les basses plages de pressions peuvent être couvertes. Le grand diamètre de la membrane a pour effet de réduire l'effet des variations de température sur la mesure.
L'assemblage du séparateur et de l'instrument de mesure est effectué en standard par un montage direct et pour les hautes températures au moyen d'un élément de refroidissement ou d'un capillaire souple.
Concernant le choix des matériaux, WIKA fournit une grande variété de solutions où la partie supérieure, la membrane et la partie inférieure peuvent être fabriquées dans des matériaux identiques ou différents. Les parties en contact avec le fluide peuvent être revêtues en option.