Raccordement process
Brides DN 15, 20, 25 selon EN 1092-1, face d'étanchéité forme B1
ou NPS ½", ¾", 1" selon ASME B 16.5, RF 125 ... 250 AA
Pression nominale
Voir fiche technique
Etendues de mesure
A partir de 400 mbar, selon le diamètre de la membrane et les conditions d'utilisation
Matériau des parties en contact avec le fluide
Acier inox 316 L
Raccordement côté instrument
Acier inox 316 L, raccord axial soudé au capillaire ou avec raccord intermédiaire G ½ femelle selon EN 837-1
Capillaire
Acier inox 316 TI soudé axialement sur la bride
Avec tresse acier inox 1.4301
Longueurs standard : 1, 1,6, 2,5, 4, 5 m
Rayon de courbure mini : 30 mm