Raccord process
Filetage mâle, des deux côtés
Type 981.18 : raccord fileté DIN 11 851
Type 981.19 : raccord fileté, norme SMS
Type 981.20 : raccord fileté, norme IDF
Type 981.21 : raccord fileté, norme APV-RJT
Pression nominale
PN 40 bar pour DN 20 ... DN 50 resp. DN 1" ... DN 2"
PN 25 bar pour DN 65 resp. DN 2½"
Etendues de mesure adaptées
0 ... 1 bar à 0 ... 25 resp. 40 bar
Matériau des parties en contact avec le fluide
Acier inox 1.4435 (316L)
Raccordement de l'instrument
Manomètres soudés directement, transmetteur avec adaptateur vissé
Fluide de remplissage
Glycérine KN 7 alimentaire, approuvé FDA, selon Pharmacopée US XXIV et Pharmacopée européenne (1998)