Exécution
Deux systèmes de mesure indépendants, raccords parallèles en ligne
Diamètre en mm
100
Classe de précision
1,6
Etendue de mesure
0 ... 0,6 à 0 ... 1000 bar
L'étendue de mesure doit être déterminée en relation avec la pression appliquée la plus élevée. En ce qui concerne les installations de chauffage avec des pompes de circulation, la pression totale est habituellement comme la pression hydrostatique + la pression de la pompe.
Pour assurer une bonne lecture, la pression différentielle qu'il faut indiquer ne doit pas être inférieure à 1/6 de la valeur de fin d'échelle.
Lors de la commande, il est utile d'indiquer deux pressions : a) pression maximum appliquée, b) pression différentielle
Plages d'utilisation
Charge statique: fin d'échelle
Charge dynamique: 0,9 x fin d'échelle
Momentanément: 1,3 x fin d'échelle
Températures admissibles
Ambiante: -20 ... +60 °C
Fluide: +100°C
Comportement en température
Erreur d'affichage lorsque la température du système de mesure dévie de la température de référence (+20 °C): max. ±0,4 %/10 K de l'étendue
Indice de protection
IP 65 selon EN 60 529 / lEC 529