Le Type 700.01 est notamment dédié au contrôle des pressions diff. même dans le cas de syst. de distribution/préparation de gaz et d'air avec des pressions de travail élevées.
La version avec membrane de séparation, le Type 700.02, est adaptée aux fluides liquides et donc également aux systèmes de distribution et de traitement d'eau.
Ce manomètre différentiel à piston dispose d'avantages spécifiques liés à son concept modulaire. Par exemple, il est possible de remplacer sur site le système de mesure et le boîtier d'indication et les contacts électriques Reed peuvent également être mis en place sur site a posteriori.
De la même façon, une collerette avant peut être ajoutée a posteriori sur le Type 700.01.
Bien que ces modèles aient une surpression admissible des deux côtés jusqu'à la pression de travail maximum, le poids des exécutions standards est très faible : env. 220 g pour le Type 700.01 et env. 500 g pour le Type 700.02. Par conséquent, ces instruments constituent une solution souple et économique pour de nombreuses applications.
Ce manomètre compact avec système de mesure en acier inox dispose par ailleurs d'un rapport prix/performance idéal.