Exécution
EN 837-1
Diamètre
63 et 100 mm
Classe de précision
63 mm: 1,6
100 mm: 1,0
Etendues de mesure
0 ... 0,6 à 0 ... 1000 bar
et toutes les étendues pour le vide et le vide-pression
Plages d' utilisation
Diam. 63 mm:
charge statique: 3/4 de fin d'échelle
charge dynamique: 2/3 de fin d'échelle
momentanément: fin d'échelle
Diam. 100 mm:
charge statique: fin d'échelle
charge dynamique: 0,9 de fin d'échelle
momentanément: 1,3 de fin d'échelle
Températures autorisées
Ambiante: -20 ... +60 °C
Fluide: +60 °C maximum
Comportement en température
Erreur d'affichage en cas de divergence de la température normale de + 20 °C sur l'organe moteur:
max. ±0,4 %/10 K de l'étendue
Degré de protection
IP 65 (EN 60 529 / lEC 529)