Le manomètre à tube manométrique compact type 131.11 est construit avec un boîtier et des parties en contact avec le fluide en acier inox. cet instrument est conforme aux prescriptions de la norme industrielle internationale EN 837-1.
L'exécution modulaire permet une multitude de combinaisons de raccords process, diamètres nominaux et d'étendues de mesure. Ceci rend cet appareil apte à être utilisé pour un grand nombre d'applications dans l'industrie.
L'instrument est fréquemment utilisé comme indicateur d'alarme sur des bouteilles de gaz. Grâce à sa compacité et à son coût optimisé, ce manomètre est également tout à fait adapté à la fabrication de machines et à la construction d'installations techniques.
Cet instrument est qualifié pour la mesure de fluides gazeux et liquides, même dans des environnements agressifs en raison de sa robustesse et de l'utilisation d'acier inox de haute qualité pour sa construction.
Il peut être équipé d'une collerette arrière ou d'une lunette à rebord et d'un étrier de fixation s'il doit être monté sur un panneau de contrôle.