Sondes à résistance miniature

Disponibles en stock

Les sondes à résistance miniatures TR33, TR34 et TR36 sont utilisées comme sondes universelles pour la mesure de fluides liquides et gazeux dans la plage -50 ... +250 °C. +250 °C.

Les capteurs sont conformes à la classe de précision A selon IEC 60751.

Particularités:

  • Robustesse et haute protection contre la corrosion
    Toutes les parties électriques sont protégées contre l'humidité (IP 67 ou IP 69K) et sont conçues pour résister aux vibrations (20 g, en fonction de la version de l'instrument).
  • Installation simple et rapide
    Les sondes à résistance miniatures se composent d'un doigt de gant avec raccord process fixe et se vissent directement dans le proces.
  • Poids faible
    La masse réduite du point de mesure augmente la résistance aux vibrations.
  • Execution compacte
    La conception compacte permet une installation rapide et facile, même dans les espaces restreints.
  • Boîtier en inox
    Les sondes à résistance miniatures sont fournies dans un boîtier robuste en acier inoxydable résistant à la corrosion.

Les sondes à résistance miniatures sont disponibles en stock . Elles existent également en version hygiénique.

La gamme de produits de WIKA comprend également des sondes à résistance avec un câble raccordé ainsi que des versions avec une tête de raccordement. Un transmetteur de température peut être installé directement dans la tête de connexion.

Téléchargez notre brochure consacrée aux sondes à résistance pour en savoir plus.

Achetez des sondes à résistance miniatures dans notre e-shop.