Assemblage de thermocouple de peau, extractible
Applications
- Industrie chimique
- Applications de vapeur surchauffée
- Raffineries
- Fourneaux et chauffe-eaux haute performance
- Echangeurs de chaleur
Particularités
- Exécution interchangeable de thermocouple
- Exécution de bouclier thermique exclusive, installation intégrée en une seule étape
- Plage d'utilisation de 0 ... 1.260 °C [32 ... 2.300 °F]
- Câble chemisé flexible, lignes internes à isolation minérale
- Résistance mécanique élevée, résistance aux chocs
Description
L'eTEFRACTO-PAD® modèle TC59-E est un produit développé par le centre R&D de WIKA Houston. En tenant compte de la connaissance des applications, des besoins et des exigences des clients, des tests approfondis ont été effectués pour garantir que le produit répond à des critères de précision et de facilité d'installation éprouvés.
Cette conception unique du thermocouple permet aux pièces soudables (canal de guidage, bouclier thermique et clips pour tubes) d'être installées par le fabricant de l'appareil de chauffage/de la chaudière ou même par le fabricant de tubes dans le cas de tubes de four spécialisés. Un écran moulable exclusif est placé sur le canal de guidage et le câble gainé. Ce bouclier et cette isolation sont des éléments clés de l'eTEFRACTO-PAD® , qui permet une mesure précise de la température. Il s'agit d'une innovation WIKA en instance de brevet dans plusieurs pays (brevet en instance, droit de propriété : US 17/554,754, EP 21215402.5 et CN 202111548816.4).
Conception du capteur
L'eTEFRACTO-PAD® est une conception de thermocouple utilisant un canal de guidage et un bouclier thermique optimisé qui se combinent
pour fournir un processus unique de soudage en une seule étape sur le tube. À l'intérieur du canal de guidage, un capteur thermocouple extractible est fabriqué à partir d'un câble à gaine métallique à isolation minérale. Il contient les fils internes isolés comprimés dans une composition céramique de haute densité. A l'extrémité chaude, les fils internes sont soudés pour former un point de mesure isolé (non mis à la terre) ou non isolé (mis à la terre). À l'extrémité froide, les extrémités des fils sont hermétiquement scellées et connectées aux extrémités des fils qui forment la plate-forme pour la connexion électrique. Des câbles, connecteurs, prises peuvent y être raccordés.
Ce capteur révolutionnaire est une solution technique pour l'industrie des tubes pour mesure de surface (“tubeskin”) qui sera exécutée pour chaque application et installation. Les matériaux de chaque composant peuvent être sélectionnés en fonction de l'application. Grâce à l'utilisation de ces composants techniques, vous pouvez être sûr que la conception de l'eTEFRACTO-PAD® fournira des résultats de mesure précis.