Thermocouples pour systèmes d'injection à canaux chauds
Applications
- Industrie du plastique et du caoutchouc
- Douilles et buses à canaux chauds
- Manifolds pour systèmes d'injection à canaux chauds
- Moules utilisés dans des machines de moulage par injection
- Pour montage direct dans le process
Particularités
- La transition moulée élimine tous risques de problèmes éventuels lors de l'insertion, de la mise en forme et de l'utilisation du thermocouple dans des systèmes d'injection à canaux chauds.
- Le capteur peut être mis en forme ou monté dans le process à l'aide soit d'un raccord tournant ou d'un raccord contraint par ressort
- Les capteurs thermocouples sont disponibles avec une variété de matériaux de gaine y compris des aciers inoxydables austénitiques de série 300 et ferritiques de série 400 ainsi que des alliages résistant à la corrosion et résistant aux températures élevées et à l'oxydation à chaud
- Diamètre du capteur de 0,5 ... 3,0 mm (0,020" ... 0,118")
- Des câbles d'extension sont disponibles dans divers matériaux, en Kapton, PTFE ou PVC, avec ou sans tresse en acier inox
Description
Les thermocouples de la série TC46 sont des capteurs pour systèmes d'injection à canaux chauds adaptés à toutes les applications où l'on requiert des thermocouples à gaine métallique. Une large gamme d'éléments de mesure, de transitions et de raccords process est disponible en fonction des applications. Grâce à leur flexibilité et aux petits diamètres disponibles, les thermocouples type TC46 peuvent aussi être utilisés dans des endroits difficilement accessibles.
La conception unique des capteurs de température pour systèmes d'injection à canaux chauds les rend tout spécialement adaptés pour les applications où l'extrémité
en métal du capteur est insérée directement dans un perçage ou ajustée par pression dans un canal rainuré le long des pièces de machine.
En standard, les thermocouples sont fabriqués sans raccord process. Des éléments de fixations tels que écrou tournant contraint par ressort, raccord coulissant ou systèmes spécifiques peuvent être montés et sont disponibles en option.