Surveillance prédictive des filtres dans les systèmes CVC existants

Découvrez comment la surveillance prédictive des filtres permet de réduire la consommation d'énergie, d'améliorer la qualité de l'air et de garantir le bon fonctionnement de vos systèmes de ventilation sur le plan hygiénique. Cette présentation offre des conseils pratiques sur les points de mesure nécessaires, présente des solutions qui ont déjà fait leurs preuves et explique comment mettre en œuvre efficacement la surveillance prédictive dans les installations existantes.

Les bâtiments représentent aujourd'hui plus de 40 % de la demande énergétique mondiale, une part importante revenant aux systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Des filtres à air fortement encrassés augmentent considérablement la perte de charge et, par conséquent, la consommation d'énergie. Par ailleurs, des performances de filtration insuffisantes compromettent le bon fonctionnement du système sur le plan hygiénique ainsi que la santé des occupants du bâtiment. Bon nombre de ces risques liés à l'efficacité et à l'hygiène passent inaperçus, car les systèmes existants ne disposent souvent pas d'un dispositif de surveillance adéquat.

Dans cette présentation, Martin Widmer, responsable du segment de marché Ventilation et Climatisation, montre comment la surveillance prédictive des filtres permet justement de relever ces défis. Vous obtiendrez un aperçu concis des solutions disponibles, des points de mesure requis et des approches pratiques permettant de rendre les systèmes existants plus efficaces, plus sûrs et prêts pour l'avenir.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour avoir accès à l'enregistrement.