WIKA Canada

LS-1000 : le transmetteur de pression immergeable à sécurité intrinsèque qui allie précision, fiabilité et polyvalence pour la surveillance des liquides dans des environnements industriels complexes

Herblay, novembre 2025

WIKA présente le LS-1000, un transmetteur de pression immergeable conçu pour la mesure hydrostatique continue des niveaux de liquide, même dans des conditions environnementales complexes et là où des exigences de sécurité élevées s’appliquent. Grâce à sa conception robuste, ses certifications internationales pour zones dangereuses et sa facilité d’installation, le transmetteur LS-1000 constitue une solution technique et stratégique pour les OEM et les intégrateurs de systèmes opérant dans des secteurs industriels critiques.

La mesure de niveau hydrostatique est l’une des technologies les plus fiables et polyvalentes pour la surveillance des liquides. Basée sur la pression exercée par la colonne de fluide, cette technique est insensible à de nombreuses propriétés physiques du liquide, telles que la conductivité, la viscosité ou la constante diélectrique, et indépendante de la géométrie du réservoir.
Le transmetteur de pression immergeable LS-1000 à sécurité intrinsèque exploite ce principe pour offrir une mesure précise et stable dans le temps, avec une dérive minimale du signal et une longue durée de vie.

Le transmetteur est particulièrement adapté aux applications dans les stations de relevage des eaux usées, où la présence de boues, fibres et particules exige une structure résistante et des matériaux sélectionnés pour garantir une fiabilité maximale. Dans les réservoirs d’AdBlue, Le transmetteur de pression LS-1000 assure une surveillance constante et sécurisée, contribuant à la conformité environnementale des véhicules. Dans les stations de pompage, il permet un contrôle efficace du niveau, réduisant les temps d’arrêt et optimisant le fonctionnement des installations. Il est également idéal pour la surveillance des réservoirs de carburant et d’huile, grâce à sa compatibilité avec les liquides agressifs et sa capacité à fonctionner dans des zones classées ATEX, IECEx.

Le transmetteur de pression immergeable LS-1000 est simple à installer : il s’immerge directement dans le liquide via un câble de connexion, sans travaux structurels sur le réservoir. Le câble, disponible en PVC ou FEP, est conçu pour résister à la pression et aux produits chimiques, tandis que l’entrée du câble est hermétiquement scellée pour éviter toute infiltration, même à grande profondeur. La construction en acier inoxydable 316L garantit une résistance à la corrosion, et la protection IP68 permet une immersion permanente.

La cellule de mesure est optimisée pour résister aux fluides contaminés, abrasifs ou contenant des particules et peut être facilement nettoyée. L’électronique intégrée convertit le signal en format industriel standard avec une grande précision et est protégée contre les surtensions, rendant le transmetteur de pression LS-1000 adaptée aux installations extérieures exposées aux coups de foudre.

Un avantage supplémentaire est la possibilité d’un fonctionnement sur batterie, grâce à la sortie ratiométrique à faible consommation (< 5 mA), ce qui rend l’instrument adapté aux installations distantes ou dans des environnements sans alimentation continue. Dans les contextes où la température du fluide peut varier, une sonde de température peut être intégrée pour compenser les variations de densité et maintenir la précision de la mesure.

Le transmetteur de pression immergeable LS-1000 n’est pas seulement un capteur, mais une solution complète pour le contrôle de niveau dans les environnements industriels. Sa fiabilité, sa simplicité d’utilisation et sa compatibilité avec une large gamme de liquides et de conditions de fonctionnement en font le choix privilégié pour ceux qui recherchent des performances élevées, une sécurité certifiée et des coûts d’exploitation réduits.