Une sécurité maximale avec le transducteur Ultra Haute Pureté WUD-2x-E

Le modèle WUD-2x-E est un transducteur ultra-haute pureté particulièrement compact pour la mesure de pression de haute précision des gaz ultrapurs dans l'industrie des semi-conducteurs. C'est le premier transducteur à utiliser le SDP 5003.2080 et il offre une sécurité d'investissement maximale.

Grâce à un bruit de signal minimal, le capteur fournit des valeurs de mesure précises à long terme. Il offre une compensation active de la température, ce qui permet, même en cas de fortes variations, de fournir des valeurs de mesure précises. Les valeurs mesurées peuvent être visualisées sur l'écran.

Avec le programme EtherCAT®, le modèle WUD-2x-E n’a pas besoin d’être déconnecté du réseau pour les mises à jour du micrologiciel ou le dépannage. Cela permet d'éviter les arrêts de production dus à une installation ou une désinstallation incorrecte, de maximiser la sécurité du process et de permettre la mise à jour des instruments.

De plus, les valeurs de pression, les données de température ou l'état d'erreur peuvent également être transmis. Les instruments peuvent ainsi faire l'objet d'une surveillance approfondie et les problèmes peuvent être détectés à un stade précoce.