Nouvelle vanne d'isolement WIKA pour l'industrie du process

WIKA a lancé une nouvelle vanne d'isolement conçue pour répondre aux exigences de l'industrie du process, en particulier pour les applications de gaz naturel et de fluides agressifs.

Le modèle PBV-FS est utilisé pour l'isolation du process ou la prise de pression.

La vanne d'arrêt est conçue avec une boule flottante et avec un alésage standard ou réduit. Les utilisateurs peuvent choisir entre une configuration avec arrêt et purge (« block and bleed ») ou double arrêt et purge (« double block and bleed »). Le modèle PBV-FS fonctionne avec un faible couple et une faible usure, et sa surface est également résistante à la corrosion.

La conception de la vanne permet une installation compacte et minimise les fuites. En ce qui concerne les exigences en matière d'émissions fugitives, le modèle PBV-FS répond à la norme ISO 15848-1 et est testé pour la sécurité incendie conformément à la norme API 607.

Principales applications du PBV-FS :

  • Industries pétrolières et gazières, industries chimiques et pétrochimiques, centrales de production d’énergie, eau et eaux usées, construction navale.
  • Contrôle du débit de gaz naturel, de pétrole et de produits chimiques dans un process
  • Raccordement de systèmes de tuyauterie et d'équipements
  • Interface entre le process et les installations d'instruments de mesure

WIKA propose également à ses clients des assemblages complets et customisés de vannes avec les instruments de mesure WIKA qui doivent leur être associés . Ce type de solution est livré prêt à l'emploi et représente un réel gain de temps et d'argent. Ce montage simplifie la mise en service pour le client grâce à une commande unique auprès d'un seul fournisseur et garantit la sécurité du process, car ces assemblages sont systématiquement vérifiés avec des tests d’étanchéité.

Nombre de caractères : 1847