Montage sur séparateur compact de conception hygiénique, avec IO-Link et sorties de commutation

Pour les process stériles dans les installations sanitaires, WIKA a développé un nouveau montage sur séparateur avec IO-Link. Le modèle DSSA11SA est également disponible avec une fonction de commutation et une indication d'état sur site.

Le montage sur séparateur homologué 3-A et EHEDG est extrêmement compact et s'adapte donc à presque tous les environnements d'installation. Son raccord Clamp, TriClamp®, permet un démontage rapide et facile. Sa conception hygiénique répond aux exigences des process SEP et NEP.

La version IO-Link du DSSA11SA permet l'intégration dans des structures numérisées et la configuration à distance de l'instrument. Il dispose d'une fonction de diagnostic qui donne à l'utilisateur un aperçu permanent de l'état de l'instrument, ce qui facilite la maintenance. Son indication LED à 360° avec des couleurs de feux tricolores permet d'obtenir rapidement des informations sur l'état de l'instrument sur le site.

Ce nouveau système de mesure peut être utilisé soit pour la surveillance continue de la pression, soit comme pressostat PNP/NPN pour le contrôle des process. Les points de commutation peuvent être réglés en usine ou sur site via l’IO-Link ou la fonction d'apprentissage.