WIKA a élargi sa gamme avec un nouveau débitmètre destiné aux fluides process difficiles. Le FLC-CS4, issu de la série d'appareils ClampSonic™, se caractérise par une conception sans contact de type « clamp-on ». Une fois monté à l'extérieur d'une conduite, l'appareil permet de mesurer le débit de manière non invasive dans les deux sens. Les transducteurs exploitent les propriétés des ondes sonores pour surveiller de manière sûre et efficace les liquides corrosifs, abrasifs et hautement visqueux. La technologie ultrasonique garantit une grande précision sur une large plage de mesure. D’autres paramètres de mesure peuvent être enregistrés, comme la température, la densité, la concentration et le pouvoir calorifique. Cela fait de ce débitmètre une solution complète pour diverses applications, notamment pour les modernisations d‘installations et les contrôles par échantillonnage. Les domaines d'application typiques sont, par exemple, l'exploitation minière, la production de papier, l'industrie agroalimentaire, le chauffage, la ventilation et la climatisation, ou encore les infrastructures d'eau et d'assainissement.
Le FLC-CS4 se configure facilement via une interface utilisateur intuitive, grâce au Wi-Fi intégré, aussi bien à distance que directement sur le terrain. Grâce à l'application Web WIKA, les opérateurs peuvent suivre leurs données de mesure à tout moment. L'interface utilisateur affiche clairement les paramètres sélectionnés pour deux flux ainsi que des informations de mesure détaillées. Des diagnostics en temps réel affichant les données sous forme d'onde et les paramètres d'installation garantissent une surveillance continue du process. Au lieu de touches physiques, l'instrument est commandé par des commandes tactiles et gestuelles. De plus, il est équipé d'un écran LCD IPS haute résolution en couleur offrant une lisibilité optimale en plein soleil.
Le débitmètre est disponible en deux versions : une version sans fil et une version de terrain. Les deux versions comprennent une unité électronique et deux transducteurs. La version de terrain est également fournie avec une alimentation électrique et un boîtier de communication, permettant une intégration transparente dans les écosystèmes PLC (automates programmables). Cela permet une connexion électrique isolée et une communication sans faille sur le terrain.