L’IIoT by WIKA : connectez vos instruments de mesure au cloud avec les modules radio NETRIS® LoRaWAN®

Avec sa famille NETRIS®, WIKA a lancé trois modules radio qui assurent une transmission transparente et sécurisée des données mesurées dans des applications IIoT.

Ces modules permettent une transmission sans fil alimentée par batterie via la norme radio LoRaWAN® (« Long Range Wide Area Network ») sans licence. Cela permet d'obtenir de longues portées jusqu'à 10 km et une durée de vie de la batterie jusqu'à 5 ans. Les unités radio peuvent être facilement configurées via la plateforme web cloud IIoT de WIKA et le réseau LoRaWAN®, dans certains cas également via des appareils mobiles à l'aide de l'application « myWIKA wireless device ».

En plus des normes radio LoRaWAN® et mioty® sans licence, les unités NETRIS®1 utilise le Bluetooth® pour la configuration et la transmission de données à courte portée.

Les bridges LoRaWAN NETRIS® offrent par conséquent encore plus de flexibilité lors de la mise en place d'une stratégie de surveillance pour n'importe quelle unité industrielle, tout en respectant les réglementations en matière de cybersécurité.

Les capteurs existants utilisés dans votre process industriel peuvent être connectés aux modules radio compacts NETRIS®1 et -2 pour transmettre les données mesurées en vue d'une analyse Big Data. NETRIS®2 est capable de recevoir des données via deux signaux d'entrée analogiques 4 ...20 mA et permet le remplacement de la batterie. Le NETRIS®3 est le bridge LoRaWAN dédié à notre gamme ATEX de capteurs connectés.

Avec le lancement de ces 3 nouveaux modules NETRIS®, WIKA permet aux industriels de démultiplier les possibilités de digitalisation de leurs installations et de leurs process en transformant des instruments à sortie analogique standard en instruments communicants sans fil.

Découvrez plus de détails sur nos produits IIoT sur notre site internet.