Nouvelle sonde de température TF-2000 : précision, fiabilité et résistance pour les applications critiques

WIKA élargit sa gamme de solutions de surveillance de la température avec la nouvelle sonde de température à câble TF-2000, elle offre des mesures fiables et durables dans des applications telles que la réfrigération, le chauffage et les pompes à chaleur.

Grâce à sa construction robuste et à son indice de protection IP68, la TF-2000 garantit d'excellentes performances même dans des environnements exigeants, réduisant le risque de pannes et optimisant la durée de vie de l'équipement.

Résistance aux conditions extrêmes et installation simplifiée

La sonde TF-2000 est conçue pour résister aux variations continues de température entre le point de rosée et le point de congélation, un défi courant dans les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur. L’élément de mesure est entièrement encapsulé dans un plastique imperméable à la poussière et à l’eau, empêchant ainsi la pénétration de la condensation et de la vapeur d’eau.

Pour une plus grande stabilité mécanique, la sonde peut être montée avec un manchon en acier CrNi, idéal pour les applications dans les réservoirs tampons de chauffage et d’eau chaude. Cela garantit des relevés de température précis et fiables dans le temps.

Fixation rapide et efficacité opérationnelle

La TF-2000 offre une solution d’installation extrêmement rapide et sécurisée, grâce à ses colliers de montage rapide, qui éliminent le besoin de tubes en cuivre soudés. Pour les applications nécessitant plusieurs points de mesure, l’installation de la TF-2000 est rapide et économique, améliorant ainsi l’efficacité du système.

Le modèle avec manchon carré en laiton assure une excellente conduction thermique et une résistance à la corrosion par contact, sans nécessité de pâte thermique. Cela garantit des temps de réponse rapides et des mesures précises, simplifiant encore davantage le process d’installation et de maintenance.

Sécurité de l’investissement et fiabilité à long terme

Grâce à sa construction avancée et à l’utilisation de matériaux de haute qualité, la TF-2000 minimise le risque de pannes et garantit une précision maximale des mesures dans le temps. L’association de l’indice de protection IP68, de la stabilité mécanique et de la facilité d’installation en fait le choix idéal pour ceux qui recherchent une solution fiable et durable.

Pour plus d’informations sur la sonde TF-2000, regardez notre vidéo