Adaptateurs et raccords pour les applications haute pression

Nouveaux accessoires pour la mesure très haute pression : Sous la désignation HPAC, WIKA dispose désormais d'une série d'adaptateurs et de raccords de connexion spécialement conçus pour des applications avec des pressions de 1 034 bar à 4 136 bar (15 000 psi à 60 000 psi).

Les adaptateurs HPAC permettent une connexion sûre aux vannes, aux embouts et aux raccords, même dans des situations d'installation confinées, comme dans les bancs d'essai et les armoires de commande.
Ils sont disponibles dans toutes les variantes courantes (femelle-mâle, mâle-mâle, femelle-femelle) et avec un filetage NPT ou une combinaison cône-filetage (C&T).
La construction monobloc et les matériaux de haute qualité garantissent une étanchéité élevée et une longue durée de vie. Tous les adaptateurs et raccords HPAC sont clairement identifiables par marquage laser.
WIKA propose également un assemblage de raccords, de vannes et d'instruments de mesure, adapté aux spécifications demandées par le client. Ces "raccordements d'instruments" sont livrés prêts à fonctionner et soumis à des tests d'étanchéité.