Le nouveau séparateur avec raccord à bride WIKA permet une mesure précise même à des températures de process élevées.

WIKA a conçu un nouveau séparateur pour les applications à très haute température.

Le modèle 990.45 est un séparateur avec raccord à bride version haute température adapté aux applications process et aux applications de pétrole et de gaz avec des températures allant jusqu'à 450 °C.

Le séparateur 990.45 protège les instruments de mesure et permet une mesure précise même à des températures de process élevées. Il est généralement combiné avec un instrument de mesure standard et un capillaire flexible pour former un système de mesure. Il peut être équipé d'accessoires de levage et peut être facilement déplacé et installé.

L'une des principales caractéristiques de l'instrument est la conception de son corps inférieur. Il est fabriqué en une seule pièce, ce qui minimise le risque de fuite dans le process. De plus, un raccord de rinçage intégré dans le corps inférieur permet de nettoyer le séparateur sans le démonter.

Grâce à la grande variété de matériaux, de joints et de fluides de remplissage du système disponibles pour ce modèle, nous pouvons répondre à toutes les applications spécifiques du client.

Nombre de caractères: 1227