Pressostat électronique pour applications hygiéniques

Le pressostat électronique PSD-4 est la solution universelle pour les tâches d'automatisation industrielle, y compris dans les applications hygiéniques et les conditions difficiles.

Grâce aux certifications EHEDG et 3-A, le pressostat convient également aux industries ayant des exigences élevées en matière d'hygiène.

Grâce à une précision de < ±0,5 % et à sa faible dérive à long terme, il garantit en permanence une représentation précise de la pression du process pendant plus de 100 millions de cycles de charge. Le pressostat est disponible avec un signal de sortie numérique ainsi qu'avec une sortie analogique commutable et modulable. De plus, il peut être facilement surveillé grâce à l'autodiagnostic.

Les données d'état et les fonctions de diagnostic permettent une surveillance constante. Les valeurs de pression ou de température supérieures ou inférieures aux spécifications sont affichées directement dans le système. Les données permettent également d’analyser l'évolution des conditions du process.

La sortie analogique modulable permet d'adapter la plage de mesure dans un rapport de 5:1. Le signal de sortie peut être configuré spécifiquement pour chaque application. Le PSD-4 peut ainsi être utilisé de manière flexible.