Le switchGAUGE type PGS21 associe un manomètre à tube manométrique avec un ou deux contacts électriques. Il offre l’affichage analogique habituel, qui peut être lu sur site, quelle que soit l’alimentation électrique, ainsi que la possibilité de commuter un signal électrique libre de potentiel.
Un ou deux points de seuil sont réglés en usine selon les exigences du client, fixés entre 10 et 90 % de l’étendue de mesure, et affichés sur le cadran par des aiguilles rouges de marquage. Suivant la position de l'aiguille, le circuit sera ouvert ou fermé. Ainsi, le switchGAUGE peut être utilisé activement pour la surveillance d’un process, par exemple pour surveiller le niveau d’une bouteille de gaz ou d’un circuit hydraulique.
Le switchGAUGE est disponible dans des étendues de mesure de 0 ... 2,5 à 0 ... 400 bar [0 ... 60 bis 0 ... 6.000 psi] avec une classe de précision de 2,5 et un câble rond de longueur 1 m pour le raccordement électrique. Il existe d’autres versions disponibles, par exemple avec une classe de précision plus élevée, une longueur de câble différente ou avec un connecteur de raccordement. Ainsi, l'instrument peut être adapté aux exigences spécifiques au client pour chaque application.
L'instrument a été conçu en conformité avec EN 837-1 et satisfait à toutes les exigences dans le cadre de cette norme. En outre, il bénéficie d’un indice de protection accru de IP65.