WIKA Canada

Transmetteur de pression

En règle générale, le terme transmetteur de process est utilisé pour décrire un instrument de mesure de pression présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus. En revanche, les instruments électroniques de mesure de pression sans rangeabilité, indication numérique de la pression ou bargraph et sans touches de commande sont généralement considérés comme des capteurs ou des transmetteurs de pression. Si vous êtes intéressé par les capteurs et transmetteurs de pression, vous trouverez des informations détaillées sur la page d'information relative aux capteurs de pression.

Les transmetteurs de process WIKA sont flexibles dans leur fonctionnement et conviennent aux tâches de mesure dans les domaines d'application les plus variés. Ils détectent le niveau dans les cuves, déterminent le débit dans les canalisations et surveillent les pompes, pour ne citer que quelques exemples.

Transmetteur de process universel

Le modèle UPT-20 (avec prise de pression) / modèle UPT-21 (avec membrane affleurante) est adapté à de nombreuses industries. Outre la construction de machines et d'installations, il est utilisé dans l'industrie du process avec sa version sécurité intrinsèque Ex ia. Les raccords affleurants permettent également de répondre aux exigences des industries hygiéniques, pharmaceutiques et alimentaires. Le transmetteur de process peut être livré avec un signal de sortie analogique et le protocole HART® (version 7).

La valeur mesurée est facile à lire à partir du transmetteur de process grâce à son boîtier rotatif (rotatif même après le montage sur le process) et à l'affichage à contraste élevé et particulièrement grand, avec une inclinaison de 45. L'installation électrique de l'instrument est réalisée sans outil supplémentaire. La surface en plastique est entièrement conductrice et convient donc particulièrement aux applications Ex. L'instrument est protégé contre la poussière et les liquides grâce à l'IP66 et contre l'immersion de courte durée avec l'IP67.

Transmetteur de process industriel

Le transmetteur de process modèle IPT-20 (avec port de pression) / modèle IPT-21 (avec membrane affleurante) est disponible avec sept variantes de boîtier. Les matériaux utilisés sont le plastique, l'aluminium et l'acier inox.

Le transmetteur de process est disponible avec tous les signaux de sortie répandus dans les industries de process : Signal analogique, signal HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS® PA. En outre, le transmetteur de process peut être livré avec un capteur piézoélectrique, à couche mince ou en céramique. Le grand nombre de raccords process et les possibilités étendues offertes par la cellule de mesure métallique permettent une utilisation dans toutes les industries.

Transmetteur de pression différentielle

Le modèle DPT-20 est utilisé pour la mesure des pressions différentielles. Les applications typiques sont les mesures de niveau et de débit, ainsi que la surveillance des filtres et des pompes.

Pour la mesure de niveau, le DPT-20 est utilisé pour la surveillance d'un récipient fermé et enregistre la pression hydrostatique de remplissage. Si la forme de la cuve est enregistrée sous forme de courbe pression-volume, il est possible de calculer le volume de n'importe quelle forme de cuve et de le représenter directement sur l'écran. La transmission à un système de contrôle du process connecté est également possible.

Si le DPT-20 est associé à un élément de débit primaire, tel qu'un orifice de restriction ou un tube Venturi, il peut mesurer le débit dans les canalisations. Vous trouverez également des éléments primaires de débit dans la vaste gamme de produits WIKA.

FAQ
FAQ

Que puis-je faire si la température du fludie avec un manomètre rempli est supérieure à 100 °C ?

On peut utiliser un syphon pour manomètre ou un capillaire comme élément de refroidissement addtionnel pour refroidir la température du fluide.